Termékek közzététele
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
Elysian Robe Hook
    ABI Interiors

    Elysian Robe Hook

    Providing a subtle and sophisticated touch to any bathroom, the Elysian Robe Hook has a stylish design, with a smooth finish that is perfect for easily hanging towels, robes, or shower caps. It’ll create the ideal finishing touch to your bathroom.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Solid Brass Construction

    Dimensions:

    – Backplate Diameter 53mm
    – Projection 50mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-robe-hook
    • TermékcsaládRobe Hooks
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)53
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.25
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 leírásHolders and hooks
    • OmniClass szám23-31 25 27
    • OmniClass névRobe Hooks