Termékek közzététele
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
Elysian Shower Top Diverter
    ABI Interiors

    Elysian Shower Top Diverter

    The Elysian Shower Top Diverter allows you to easily switch between rain head and hand held function or between bath spout and rain shower, by a simple rotation of the knob.

    Pull on the mixer handle to adjust pressure control and twist left and right for temperature control. Functionality at its finest.

    Further enhance your bathroom space, with our range of shower rails, rain shower heads, hand held shower heads, droppers and arms together with our basins, bathroom vanities and freestanding baths.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Pressure control
    – Temperature control

    Dimensions:

    – Backplate Diameter: 62mm & 50mm
    – Handle Length: 86mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-shower-top-diverter
    • TermékcsaládDiverter
    • TermékcsoportElysian
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-03-06
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)134
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)129
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 15
    • OmniClass névShower Cartridge Faucets