Termékek közzététele
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
Elysian Single Towel Rail
    ABI Interiors

    Elysian Single Towel Rail

    The convenience of a towel rail can often be taken for granted. Due to its extended length, the multi-purpose Elysian Single Towel Rail can double as both a towel or laundry rail that provides ample clothes drying or clothes hanging convenience.

    Its traditional minimalistic design will seamlessly suit a broad range of bathroom or laundry spaces. This also means you can keep your fixtures consistent throughout your household, ensuring a more cohesive aesthetic.

    Please Note:

    – That when using the Elysian Single Towel Rail as a laundry rail, ABI recommends using a non-metal coated hanger to avoid damaging the product.

    Features:

    – Solid brass construction
    – Multi-purpose rail
    – Available in a range of colours

    Dimensions:

    – Length: 800mm
    – Projection: 73mm
    – Fixing distance (centre to centre): 747mm

     

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóelysian-single-towel-rail
    • TermékcsaládTowel Rails
    • TermékcsoportElysian
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)53
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)73
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars