Termékek közzététele
Frankie Basin Sink 600mm
Frankie Basin Sink 600mm
    ABI Interiors

    Frankie Basin Sink 600mm

    A sleek and clean design defines our rectangular bench mounted Frankie Basin Sink. Perfect as a vanity basin sink, Frankie’s elegant aesthetics and solid surface construction will help define a bathroom or powder room.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítófrankie-basin-sink-600mm
    • TermékcsaládBench Mount Basins
    • TermékcsoportFrankie
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)600
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)10.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks