Termékek közzététele
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
Glass Cleaner with Drain
    ABI Interiors

    Glass Cleaner with Drain

    Constructed from 304 stainless steel, our Glass Cleaner with Drain is intended to accompany our Mini Water Filter Tap and includes a font drain and glass cleaner insert. It is designed to be connected to a water source to enable you to drain and clean your glass or cup.

    Our Glass Cleaner with Drain is available in five finishes for aesthetic consistency with your Mini Filter Tap and is suitable for top or undermount installation.

    Please note:
    – This Glass Cleaner with Drain is compatible with our Mini Water Filter Tap, which is sold separately.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóglass-cleaner-with-drain
    • TermékcsaládKitchen Accessories
    • TermékcsoportABI
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)104
    • Szélesség (mm)145
    • Mélység (mm)145
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.55
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHulladékterminál
    • Uniclass 2015 kódPr_65_52_25_98
    • Uniclass 2015 leírásWaste traps
    • OmniClass szám23-17 19 11
    • OmniClass névHardware for Doors