Termékek közzététele
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink
    ABI Interiors

    Hartley Single Farmhouse Fireclay Sink

    Constructed from highly durable fireclay, the spacious Hartley Large Single Farmhouse Sink has a satin black finish. It can be either under-mounted or top-mounted, depending on preference.

    The sink is designed specifically to suit larger kitchen spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhartley-single-farmhouse-fireclay-sink
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportHartley
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-02-24
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)252
    • Szélesség (mm)828
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFireclay
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)47.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks