Termékek közzététele
Hegman Kurve Pull 250mm Pair
Hegman Kurve Pull 250mm Pair
    ABI Interiors

    Hegman Kurve Pull 250mm Pair

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Kurve Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhegman-kurve-pull-250mm-pair
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportHegman
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2024-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)250
    • Szélesség (mm)70
    • Mélység (mm)26
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőrisfa
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.08
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware