Termékek közzététele
Hegman Round Pull 200mm
Hegman Round Pull 200mm
Hegman Round Pull 200mm
    ABI Interiors

    Hegman Round Pull 200mm

    Sometimes classic designs are the best and that certainly goes with our line of Hegman pulls. The characterful Hegman Round Cabinetry Pull in ash timber will create warmth, texture and a touch of style to your space while remaining effortlessly functional. Complete with screws for easy installation.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhegman-round-pull-200mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportHegman
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)200
    • Mélység (mm)52
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKőrisfa
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware