Termékek közzététele
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
Kalista Ceramic Single Sink
    ABI Interiors

    Kalista Ceramic Single Sink

    With the option to install as either an undermount or a topmount sink, the sophisticated Kalista provides the opportunity to instantly smarten any Kitchen space with its stylish aesthetics.

    Its unique scratch resistant white glazed ceramic construction ensures impressive durability while helping to uphold extreme hygiene. These qualities, along with an anti-aging gloss finish, means your kitchen sink will remain a beautiful focal point for many years.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókalista-ceramic-single-sink
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportKalista
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)545
    • Mélység (mm)475
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKerámia
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)24.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 13
    • OmniClass névDual Sinks