Termékek közzététele
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
Kingsley Basin Bridge Mixer Tap
    ABI Interiors

    Kingsley Basin Bridge Mixer Tap

    The Kingsley Basin Bridge Mixer Tap instantly elevates any bathroom with its sleek shaped spout and elegant details. Made from solid brass, it promises lasting durability and has an easy-to-use swivel function. Its assembly-handled controls and above-bench coloured breech add a refined touch.

    Designed with ¼ turn forward spindles for precise water control, this premium tap perfectly complements the sophisticated style of the Kingsley Provincial range, blending timeless elegance with practical performance.

    Features:
    – Easy-to-clean solid brass construction.
    – ¼ turn handles for smooth and precise water control.
    – Easy-to-use swivel spout.

    Dimensions:
    – Height: 165mm
    – Length: 337mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókingsley-basin-bridge-mixer-tap
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportKingsley
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)252
    • Szélesség (mm)337
    • Mélység (mm)119
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)3.59
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets