Termékek közzététele
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap
    ABI Interiors

    Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap

    The Kingsley Kitchen Bridge Mixer Tap instantly elevates any kitchen with its sleek gooseneck spout and elegant details. Made from solid brass, it promises lasting durability and has an easy-to-use swivel function. Its assembly-handled controls and above-bench coloured breech add a refined touch.

    Designed with ¼ turn forward spindles for precise water control, this premium tap perfectly complements the sophisticated style of the Kingsley Provincial range, blending timeless elegance with practical performance.

    Features:
    – Easy-to-clean solid brass construction.
    – ¼ turn handles for smooth and precise water control.
    – 360 swivel spout for superb functionality.

    Dimensions:
    – Height: 371mm
    – Reach: 200mm
    – Spout Diameter: 24mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókingsley-kitchen-bridge-mixer-tap
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportKingsley
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)435
    • Mélység (mm)505
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)3.26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets