Termékek közzététele
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
Kingsley Basin Mixer
    ABI Interiors

    Kingsley Basin Mixer

    The Kingsley Basin Mixer instantly enhances smaller bathrooms with its compact yet sleek spout and elegant flourishes. It has a solid brass construction that guarantees long-lasting durability.

    Our superior product has been specially designed to complement the refinement seen across our complete Kingsley Provincial range.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókingsley-basin-mixer
    • TermékcsaládBasin Mixers
    • TermékcsoportKingsley
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)188
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)151
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 leírásWashbasin taps
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets