Termékek közzététele
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
Kolton Magnetic Door Stop
    ABI Interiors

    Kolton Magnetic Door Stop

    Designed to minimise the annoyance of slamming doors in the home, the Kolton Magnetic Door Stop combines a sleek minimalistic design with a pleasing finish that prevents eyesore.

    Suitable for most doors around your home, the Kolton can be either wall or floor mounted and includes fitting screws for your convenience.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókolton-door-stop
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportKolton
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)80
    • Szélesség (mm)51.5
    • Mélység (mm)51.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware