Termékek közzététele
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
Lira Soap Bottle Holder
    ABI Interiors

    Lira Soap Bottle Holder

    Wall mounted for bathroom or powder room handwashing convenience; the Lira Soap Bottle Holder provides a stylish solution for your space.

    Its streamlined design and stainless steel construction mean you have an everyday accessory that can positively smarten your space while providing peace-of-mind durability.

    Please Note:

    – The Lira is compatible with Thankyou, Aesop, Organic Choice, Sukin, amongst other soap bottles.

    Features:

    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Stainless Steel Construction
    – Compatible with a variety of soap bottles

    Dimensions:

    – Height: 80mm
    – Width: 50mm
    – Depth: 70mm
    – Collar Diameter: 29mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítólira-soap-bottle-holder
    • TermékcsaládBathroom Accessories
    • TermékcsoportLira
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)83
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)70
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.2
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 leírásSoap dispensers
    • OmniClass szám23-31 25 29 11
    • OmniClass névHand Soap Holders