Termékek közzététele
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
Milani Robe Hook
    ABI Interiors

    Milani Robe Hook

    The Milani Robe Hook features an organic, rounded design that seamlessly complements a modern or minimalistic home. The prime example of versatility, it can keep your towels or robes organised in the bathroom, and your coats and hats tidy in the hallway. 

    Made from solid brass for strength and durability, its simple form will easily integrate with your space, providing a luxurious touch that will last for many years to come.

    Features:

    – Physical Vapour Deposition (PVD) coating to provide a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly
    – Easy to clean solid brass construction.
    – Generous projection keeps your items securely in place.

    Dimensions:

    – Diameter: 40mm 
    – Projection: 45mm 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómilani-robe-hook
    • TermékcsaládRobe Hooks
    • TermékcsoportMilani
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-19
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)40
    • Szélesség (mm)40
    • Mélység (mm)45
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.16
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 leírásHolders and hooks
    • OmniClass szám23-31 25 27
    • OmniClass névRobe Hooks