Termékek közzététele
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
Modi Adjustable Towel Rail 750mm
    ABI Interiors

    Modi Adjustable Towel Rail 750mm

    The Modi Adjustable Towel Rail is a wall-mounted towel rail with adjustable fixing collars, allowing for maximum customisation and design flexibility.

    As with the Modi Adjustable range, this towel rail can be adjusted to attain the perfect length for your space, making it an excellent choice for both retrofit or new installations.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómodi-adjustable-towel-rail-750mm
    • TermékcsaládAccessories
    • TermékcsoportModi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)16
    • Szélesség (mm)750
    • Mélység (mm)62
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_05
    • Uniclass 2015 leírásBathroom furniture
    • OmniClass szám23-31 25 25
    • OmniClass névTowel Bars