Termékek közzététele
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
Nesso Kitchen Mixer
    ABI Interiors

    Nesso Kitchen Mixer

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Kitchen Mixer combines powerful performance with a sophisticated, modern aesthetic.

    It features a flat-edged, slimline backplate and handle paddle with rounded corners, a convenient 360-degree swivel spout, and precise temperature and pressure control.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónesso-kitchen-mixer
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportNesso
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)296.9
    • Szélesség (mm)97.9
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.43
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Afrika Dél-Amerika Óceánia