Termékek közzététele
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
Nesso Minimal Wall-Mounted Set
    ABI Interiors

    Nesso Minimal Wall-Mounted Set

    The Nesso Minimal Wall-Mounted Set is made from robust 304 stainless steel and includes a wall-mounted minimal mixer with a sleek, flat-edged backplate and handle paddle. The mixer’s smooth, sophisticated design incorporates precise temperature and pressure control, helping to enhance the functionality of your bathroom space.

    The set also features a matching, flat-edged wall-mounted spout with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónesso-minimal-wall-mounted-set
    • TermékcsaládTapware
    • TermékcsoportNesso
    • TípusAssembly (több objektum)
    • Megjelenés dátuma2025-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110.5
    • Szélesség (mm)174
    • Mélység (mm)235
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.26
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets