Termékek közzététele
Nesso Towel Rail 800mm
Nesso Towel Rail 800mm
Nesso Towel Rail 800mm
Nesso Towel Rail 800mm
Nesso Towel Rail 800mm
Nesso Towel Rail 800mm
    ABI Interiors

    Nesso Towel Rail 800mm

    Crafted from durable 304 stainless steel, the Nesso Towel Rail features a flat, slim design with rounded corners for a sophisticated, modern aesthetic.

    The 800mm single towel rail can seamlessly integrate with your wall or tiles, promoting an understated yet elegant feel.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítónesso-towel-rail-800mm
    • TermékcsaládTowel Rails
    • TermékcsoportNesso
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-12-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)800
    • Mélység (mm)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)1.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 leírásTowel rails
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware