Termékek közzététele
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
Pedra Cabinetry Pull 220mm
    ABI Interiors

    Pedra Cabinetry Pull 220mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Cabinetry Pull brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each pull features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    This easy-to-use product is suitable for retrofitting and new installations. Its genuine stone construction is pre-sealed, making it ideal for use in exterior environments.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópedra-cabinetry-pull-220mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportPedra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)220
    • Szélesség (mm)25
    • Mélység (mm)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware