Termékek közzététele
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm
    ABI Interiors

    Tezra Textured Cabinetry Pull 220mm

    With a two-texture finish, the Tezra Textured Cabinetry Pull provides an ideal solution for your kitchen cabinets with an easy-grip that incorporates intricate detailing.

    The Tezra is equally ideal for bathrooms, laundries and any other cabinetry throughout your home to achieve a modern and unique look that defines your space.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótezra-textured-cabinetry-pull-220mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportTezra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)220
    • Mélység (mm)31
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.46
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware