Termékek közzététele
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
Pedra Small Knob 20mm
    ABI Interiors

    Pedra Small Knob 20mm

    Designed to enhance both modern and classic spaces, our Pedra Small Knob brings renewed refinement to your cupboards and drawers. Crafted from genuine marble, each knob features unique organic textures and natural veining, ensuring no two are alike.

    Pre-sealed for durability, Pedra combines the elegance of natural stone with practical resilience, making it a luxurious yet functional choice for interior and exterior spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópedra-small-knob-20mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportPedra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)20
    • Szélesség (mm)20
    • Mélység (mm)25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagKő
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware