Termékek közzététele
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
Pedra Wall Mounted Basin 400mm
    ABI Interiors

    Pedra Wall Mounted Basin 400mm

    The Pedra Wall-Mounted Basin is crafted from solid travertine stone and features a sleek, curved design that exudes understated elegance. Its convenient wall-mounted design is ideal for smaller spaces.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítópedra-wall-mounted-basin-400mm
    • TermékcsaládWall Mount Basins
    • TermékcsoportPedra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)120
    • Szélesség (mm)400
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyag
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)10
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks