Termékek közzététele
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm
    ABI Interiors

    Scala Acrylic Freestanding Bath - 1510mm

    Immerse yourself in our Scala Acrylic Freestanding Bath in matte white. This bath is constructed from chemically derived, moulded matte lucite acrylic for assured strength and durability. The compound structure of the lucite acrylic offers higher UV and chemical resistance, as well as increased stain resistance and thermal insulation.

    The Scala Acrylic Freestanding Bath has a considerable 1510mm oval-shaped structure with a sleek overflow feature, providing an indulging soak of blissful serenity. This bath’s natural curves and traditional cocoon-like form will surely provide a stately centrepiece in your bathroom scheme.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóscala-acrylic-freestanding-bath-1510mm
    • TermékcsaládBaths
    • TermékcsoportScala
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-02
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)585
    • Szélesség (mm)1510
    • Mélység (mm)740
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAkril
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)105
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdők
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 leírásBaths
    • OmniClass szám23-31 15 00
    • OmniClass névBathtubs