Termékek közzététele
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
Seba - Single Sink 550mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Seba - Single Sink 550mm (Overflow)

    Combining elegance with sophistication, the square Seba stainless steel single sink is one of our most prestigious sinks. It integrates folded drainage points into its design to prevent the build-up of residue and is fitted with ABI’s water-sense cushion system, which dampens the sound of water upon impact.

    The Seba Single Sink is equally at home in the laundry and can be mounted either above or below the bench depending on personal preference.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóseba-single-sink-550mm-overflow
    • TermékcsaládKitchen Sinks
    • TermékcsoportSeba
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-11
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)200
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)450
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 304
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)11.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96_45
    • Uniclass 2015 leírásKitchen sinks
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks