Termékek közzététele
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
Sola Hand Shower
    ABI Interiors

    Sola Hand Shower

    Beautifully streamlined, the Sola Hand Shower brings together aesthetic sophistication and functionality, while instilling confidence into your outdoor sanctuary.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Hand Shower’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – Rubber Nozzles
    – Suitable for outdoor use (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions:

    – Length: 220mm
    – Circumference: 24mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósola-hand-shower
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportSola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)230
    • Szélesség (mm)24
    • Mélység (mm)24
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers