Termékek közzététele
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
Sola Hand Shower Holder & BP
    ABI Interiors

    Sola Hand Shower Holder & BP

    The Sola Hand Shower Holder with built-in BP connection ensures easy functionality and exceptional durability. It has a stunning minimal design to easily store a hand shower hose when not in use.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Hand Shower Holder and BP’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – Suitable for outdoor use ( Rust-resistant with anti-corrosion properties )

    Dimensions:

    – Length: 70mm
    – Backplate: 60mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósola-hand-shower-holder-and-bp
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportSola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-13
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)60
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)85
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers