Termékek közzététele
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
Sola Minimal Mixer
    ABI Interiors

    Sola Minimal Mixer

    This in-wall mounted minimal mixer is a smart solution for your washing requirements. Its modern streamlined design, excellent functionality and water efficiency ensure it will make a statement in any bathroom.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Minimal Mixer’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:
    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:
    – 316 Stainless Steel Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Suitable for outdoor use too (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions: 
    – Handle Diameter: 42mm
    – Backplate Diameter: 60mm
    – Backplate Thickness: 6mm
    – Height: 116mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósola-minimal-mixer
    • TermékcsaládMinimal Mixers
    • TermékcsoportSola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)117
    • Szélesség (mm)62
    • Mélység (mm)58
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.94
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 15
    • OmniClass névShower Cartridge Faucets