Termékek közzététele
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
Sola Outdoor Kitchen Mixer
    ABI Interiors

    Sola Outdoor Kitchen Mixer

    The smooth, elegant aesthetics of our contemporary Sola Kitchen Mixer is designed to complement our existing outdoor range. It is constructed from highly durable marine grade 316 stainless steel and features an easy-to-use swivel function with precise temperature and pressure control.  

    The Sola Kitchen Mixer is available in various appealing finishes, including brushed brass, brushed gunmetal, brushed copper, and stainless steel.  

     Features:
     
    – Highly durable 316 marine grade stainless steel construction with anti-corrosive properties.  
    – ABI HeatShield PVD Electro Colouring System provides a more corrosion-resistant finish while remaining environmentally friendly.  

    Dimensions:

    – Reach: 188mm
    – Height: 372mm
     
    For further inspiration, explore our complete outdoor range.   

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósola-outdoor-kitchen-mixer
    • TermékcsaládKitchen Mixers
    • TermékcsoportSola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)372
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)225
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)2.19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásÁtfolyás szabályzó
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 leírásTaps and water supply outlet fittings
    • OmniClass szám23-31 11 15 11
    • OmniClass névSink Cartridge Faucets