Termékek közzététele
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
Sola Robe Hook
    ABI Interiors

    Sola Robe Hook

    Adding pleasing convenience and consistency to your outdoor space, the Sola Robe Hook complements the look of your Sola Shower Set for a perfect everyday solution.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust, ensuring the Sola Robe Hook is suitable for both outdoor and indoor applications.

    Please Note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.

    Features:

    – 316 stainless steel construction
    – No visible grub screws

    Dimensions:

    – Diameter: 50mm
    – Depth: 32mm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósola-robe-hook
    • TermékcsaládRobe Hooks
    • TermékcsoportSola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-21
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)50
    • Szélesség (mm)50
    • Mélység (mm)32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.23
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Fürdőszoba felszerelések
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_38
    • Uniclass 2015 leírásHolders and hooks
    • OmniClass szám23-31 25 27
    • OmniClass névRobe Hooks