Termékek közzététele
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
Sola Shower Arm
    ABI Interiors

    Sola Shower Arm

    This Sola Shower Arm is defined by its smooth streamlined design, excellent functionality, and water efficiency. It will help make a positive statement in any space.

    In addition, its 316 stainless steel construction provides excellent resistance to corrosion and rust. This helps to ensure the Sola Shower Arm’s suitability for both outdoor and indoor applications.

    Please note:

    – It is recommended that products in our Sola Collection are paired with our range of other Sola products to ensure colour consistency.
    – This wall mounting shower arm works in combination with the Sola Shower Head.

    Features:

    – 316 Stainless Steel Construction
    – PVD (Physical Vapour Deposition)
    – Suitable for outdoor use too (rust-resistant with anti-corrosion properties)

    Dimensions:

    – Reach 400mm
    – Vertical Drop 60mm
    – Backplate Diameter 60mm
    – Backplate Thickness 6mm
    – Standard ½ inch thread

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósola-shower-arm
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportSola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)90
    • Szélesség (mm)60
    • Mélység (mm)400
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.48
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 leírásShowers
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers