Termékek közzététele
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
Sola Shower Rail Set - Stainless Steel
    ABI Interiors

    Sola Shower Rail Set - Stainless Steel

    With its streamlined, minimalist design and conveniently integrated shower diverter, the wall-mounted Sola Shower Rail Set effortlessly enhances outdoor spaces. Constructed from 316 stainless steel for superior rust and corrosion resistance, it’s built to withstand the elements. With a simple turn of the diverter handle, you can seamlessly switch between the rain shower head and the Sola Hand Shower.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítósola-shower-rail-set-ss
    • TermékcsaládShowers
    • TermékcsoportSola
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1010
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)525
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagStainless steel 316
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)4.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20
    • Uniclass 2015 leírásSanitary fittings and accessories
    • OmniClass szám23-31 17 00
    • OmniClass névShowers