Termékek közzététele
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
Tezra Cabinetry Pull 500mm
    ABI Interiors

    Tezra Cabinetry Pull 500mm

    If you want an edgy look for your next project, then the Tezra Cabinetry Pull is just what you need! It can be installed vertically or horizontally, to give a completely new look to your space.

    Constructed from solid brass, this piece will give a refined, modern look to your overall design.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótezra-cabinetry-pull-500mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportTezra
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-03-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)12
    • Szélesség (mm)500
    • Mélység (mm)42
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
    • IFC besorolásAjtó
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_33
    • Uniclass 2015 leírásGeneral hardware
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware