Termékek közzététele
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)
    ABI Interiors

    Vesi Wall-Mounted Basin 400mm (Overflow)

    This aesthetically pleasing wall-hung solid surface basin is constructed from a man-made composite stone that is known for its strength and resistant properties. These qualities make the Vesi Wall-Hung Basin a powerful commodity in the bathroom or powder room.

    The basin is the perfect choice for your compact bathroom or powder room, giving the illusion of more space and adding a contemporary touch to your bathroom.

    This overflow basin has been thoughtfully designed with an overflow rate of 9L / min — helping to prevent water damage in wet areas while enhancing everyday functionality and peace of mind.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvesi-wall-mounted-basin-400mm-overflow
    • TermékcsaládWall Mount Basins
    • TermékcsoportVesi
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)135
    • Szélesség (mm)444
    • Mélység (mm)215
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks