Termékek közzététele
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm
    ABI Interiors

    Ziggy Adjustable Cabinetry Pull 250mm

    Sometimes you want the freedom to retain your existing cabinetry and replace the handles without creating new fixing holes.

    With its playful, curved design and slimline profile, the Ziggy Adjustable Cabinetry Pull is designed for flexibility, helping refresh the look of your existing cabinetry with fully adjustable fixing points.

    This durable and easy-to-use solid brass pull is suitable for both retrofitting and new installations.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóziggy-adjustable-cabinetry-pull-250mm
    • TermékcsaládHardware
    • TermékcsoportZiggy
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-05-14
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)26
    • Szélesség (mm)250
    • Mélység (mm)36
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)0.28
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Accessories
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • Uniclass 2015 kódPr_30_36_59_64
    • Uniclass 2015 leírásPull handles
    • OmniClass szám23-21 19 17 13
    • OmniClass névCasework Component Hardware