Termékek közzététele
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)
    ABI Interiors

    Zuri Undercounter Pill Basin 520mm (Large)

    A round undercounter basin with a flush, smart appearance, the Zuri enhances bathroom or powder room spaces. Its solid surface construction ensures superior strength and resistance, while its gloss white finish reinforces its aesthetic appeal.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítózuri-round-undercounter-basin-520mm-large
    • TermékcsaládUnder mount Basins
    • TermékcsoportZuri
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-05-09
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)168
    • Szélesség (mm)520
    • Mélység (mm)360
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSzilárd felület
    • Tervezés helyeAusztrália
    • Gyártás helyeKína
    • Nettó tömeg (kg)9.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Mosdók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_96
    • Uniclass 2015 leírásWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass szám23-31 13 11
    • OmniClass névSingle Sinks