Termékek közzététele
Alumi floor 
Abstracta

Alumi floor 

Alumi is a flexible freestanding screen for the office as well as for public areas. The acoustic filling is made from mineral wool. The framework and the edge for the Alumi are made from aluminium, which means that it is light in weight and very solid. Alumi can be used as a freestanding unit or connected together. Both sides of the screen are covered with compressed, sound absorbing felt.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóalumi_floor
  • TermékcsaládAcoustic
  • TermékcsoportAlumi
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-02-27
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)63
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagAlumínium
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurniture

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika