Termékek közzététele
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella
Acoustic Hanging Division Ornella

    Acoustic Hanging Division Ornella

    Ornella is known for its oriental-inspired design based on abstract geometric shapes that intersect in all directions. While playful, this acoustic element preserves an edge of sophistication that will elevate most interiors—be it commercial, corporate, or hospital projects.

    Lépjen kapcsolatba a Impact Acoustic® céggel

    Specifikáció
    • Width TALL 1200mm, LARGE 1800mm, SMALL 900mm

      Height TALL 2800mm, LARGE 2400mm, SMALL 2400 mm

      Thickness TALL 12mm, LARGE 24 mm, SMALL 24 mm

      Available in 45 colours

      PET Panel 24mm 4 kg/m2

      PET Panel 12mm 2.4 kg/m2

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóhanging-division-ornella
    • TermékcsaládAcoustic Room Dividers
    • TermékcsoportAcoustic Room Dividers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPET
    • Tervezés helyeSvájc
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Akusztika