Termékek közzététele
Moon Lighting
Abstracta

Moon Lighting

A globe-shaped lamp of functional precision, innovative design and exceptional acoustics, Moon provides directed lighting quality of the highest order. Its shape and generous scale allow it to absorb both high- and low-frequency ambient noise effectively. “I’ve given a lot of thought to outer space and the Moon – to the kind of vacuum that exists there. A place with light, yet utterly silent,” remarks Bernstrand.

Specifikáció
    • The luminaire is dimmable.
      DALI light control is available as standard.
      Hidden inside the globe is a LED driver.
    • Default setting is 2700 Kelvin (K), but this can be raised to 3000K or 4000K.
    • The luminaire’s micro-prism can also be easily replaced with a different one.
    • Ceiling mounting bracket included.
      Power cord length 4 m.

    Moon lighting

    Ø550 mm

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMoon-Lighting
  • TermékcsaládAcoustic
  • TermékcsoportMoon
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2023-07-06
  • Verziószám1
  • Szélesség (mm)550
  • Mélység (mm)550
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok
  • IFC besorolásBútor
  • Uniclass 2015 kódSs_25_25_05
  • Uniclass 2015 leírásAcoustic panel systems
  • OmniClass szám23-21 23 00
  • OmniClass névResidential Furniture and Equipment

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika