Termékek közzététele
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
BORN hanging lamp
    Luxcambra

    BORN hanging lamp

    4.9/5 csillag4.9(17 vélemény)
    The Born hanging lamps, with their two rounded lampshades of different diameters, leave at sight the decorative light bulb with either a gold or silver dome. These luminaires, due to their simplicity and minimalist style, are particularly suitable for restoration projects, kitchens or work spaces, either individually or in series. It can be produced in black, white or polished aluminum.
    Specifikáció
    • Born diameter 26 cm or 35 cm
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóborn-hanging-lamp
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2023-07-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)110
    • Szélesség (mm)35
    • Mélység (mm)35
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVilágítás - Csillárok