Termékek közzététele
AC-Guard ACGU Security Cage Kit
AC-Guard ACGU Security Cage Kit
    AC-Guard

    AC-Guard ACGU Security Cage Kit

    • Attractive & affordable air conditioner theft protection. Height expands 34" to 59", Width expands 30" to 51", Depth expands 30" to 51". Kit includes 2 bolt-cutter locksets, magnetic hide-a-key, extra top bar, Effective physical and visual theft deterrent for resident or commercial properties.
    • Includes 2 Locks And Extra Bar.
    • Pleasing appearance for both residential and commercial properties.
    • Designed for easy removal for maintenance.
    • Powder-coated 16-guage steel construction.
    • Easy removal for maintenance.
    • Physical theft deterrent.

    As Featured on Amazon.com

    #ACGuard #ACSecurityCage

    Specifikáció
    • Technical Details

      Part Number: ACGU
      Item Weight: 62 pounds
      Product Dimensions: 36 x 33 x 4.5 inches
      Item model number: ACGU
      Color: Black
      Item Package Quantity: 1
      Included Components: SECURITY CAGE

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAC-Guard-ACGU-Security-Cage-Kit
    • TermékcsaládAC Security Cage
    • TermékcsoportKit
    • TípusDokumentáció (csak információ)
    • Megjelenés dátuma2019-03-08
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPorral bevont acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHVAC - HVAC
    • UNSPSC névLocks and security hardware and accessories
    • UNSPSC kód461715
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Doors and Frames
    • OmniClass szám23-33 39 00
    • OmniClass névAir Conditioning Equipment