Termékek közzététele
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF
38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF

    38" x 37” ADA Shower Base, (36" x 36" inside dimensions) - Dual Receiver Flange - Title 24, Chapter 11B - APC3837BFPANRRF

    ADA transfer shower pan with inside dimensions 36″ x 36″ for ADA compliance, and <1:48 slope for Title 24 Chapter 11B compliance. Features a ¾" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, center drain, pre-leveled self-supporting base, and dual receiver flanges. 30-year warranty, made in the USA. Order with a folding shower seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Specifikáció
      • Exterior dimensions: 37 ½”w x 37 ¼”d
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 3/4" barrier-free threshold
      • Title 24 Chapter 11B slope requirements
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38-x-37-ada-transfer-shower-pan-dual-receiver-flange-title-24-compliant-apc3837bfpanrrf
    • TermékcsaládShower Pans
    • TermékcsoportADA Shower Bases
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-03-31
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.25
    • Szélesség (hüvelyk)38.5
    • Mélység (hüvelyk)37.25
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays