Termékek közzététele
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L

    38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L

    One-piece ADA transfer shower stall for new construction. Inside dimensions 36" x 36" for ADA compliance, 5/8″ low threshold, center drain, pre-leveled base, left receiver return flange, reinforced walls, fiberglass reinforced with durable finish. 30-year warranty, made in the USA. Order with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to meet ADAAG guidelines.

    Specifikáció
      • Exterior Dimensions: 38”w x 38”d x 77-3/4”h
      • Inside dimensions: 36” x 36”
      • 5/8” barrier free threshold
      • Left receiver return flange
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító38-x-38-ada-transfer-shower-left-receiver-flange-apc3838bf1prf-l
    • TermékcsaládADA Showers
    • TermékcsoportADA Transfer Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-04-20
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)77.75
    • Szélesség (hüvelyk)38
    • Mélység (hüvelyk)38
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók