Termékek közzététele
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall
63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    63" x 39" ADA Title 24 Alternative Roll In Shower LEFT Return Wall

    Two-piece ADA alternate roll-in shower stall for new construction. This 63" × 39" shower features a rear center drain, left return wall, ¾" low threshold, reinforced walls, and durable fiberglass construction. Ideal for projects requiring ADA and California Title 24, Chapters 11A and 11B compliance. Made in the USA and backed by a 30-year warranty. Available with factory-installed folding seat, grab bars, and accessories to help meet ADAAG guidelines.

    Specifikáció
      • Exterior Dimensions: 63”w x 39”d x 79-5/8”h
      • 3/4” barrier free threshold
      • 2-piece alternate roll-in shower stall
      • Rear, center drain location
      • Handed by the return wall/seat, Left (Right also available)
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóAPC6339BFRW2P-L
    • TermékcsaládADA Showers
    • TermékcsoportADA Roll In Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-11-16
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)79.62
    • Szélesség (hüvelyk)63
    • Mélység (hüvelyk)39
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók