Termékek közzététele
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF
60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B Shower Pan - APF6038SHPANRRF

    60" x 38" Freedom ANSI B compliant shower pan designed for larger layouts. Features a 4" low-step threshold for easier walk-in entry, pre-leveled base, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikáció
      • Outside Dimensions: 60” w x 38” d x 4 ¾”h
      • Dual recessed receiver flanges
      • 4" threshold
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító60-x-38-Freedom-ANSI-B-Shower-Pan-APF6038SHPANRRF
    • TermékcsaládShower Pans
    • TermékcsoportANSI B Pans
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays