Termékek közzététele
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR
62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    62 7/16" x 32 1/4" Freedom ADA Shower Pan, RIGHT Drain - APF6232BFPANR

    Freedom ADA roll in shower pan with 60" x 30" inside dimensions and a right-hand drain to match existing rough-in locations. Features a 1" low-profile threshold designed to meet ½″ above finished floor ADA requirements when properly installed, fiberglass with applied acrylic surface, 30-year warranty, made in the USA.

    Specifikáció
      • Outside Dimensions: 62 7/16” x 32 1/4” x 4 1/2”
      • ADA compliant Inside Dimensions: 60” x 30”
      • 1” barrier free, beveled threshold
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító62-7-16-x-32-1-4-Freedom-ADA-Shower-Pan-RIGHT-Drain-APF6232BFPANR
    • TermékcsaládShower Pans
    • TermékcsoportADA Shower Bases
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-02-18
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók