Termékek közzététele
Roof deck
Roof deck
    ACH
    Archivált

    Roof deck

    The aim, from a commercial point of view, is to cover all alternatives and variations when completing the waterproofing of a roof deck that is: To offer systems with both elastomeric and plastomeric sheets. To offer both single layer and double layer systems.
    Specifikáció
    • The waterproofing sheets guarantee cover tightness. They rebar feature selection in each work which is governed by: Membrane Type Required performance The armor types available are: Glass fiber: provides excellent dimensional stability. It is used exclusively for attachment by welding. Polyester felt (PF): provides high mechanical strength (tear, puncture, etc.) Felt compound by reinforced and stabilized polyester (FP-VF) with the advantages of both solutions. Auxiliary blades are availables in a wide of 333 mm called reinforcing band. The nomenclature used for the asphaltic sheets will be SBS and AAP for Elastomers and Plastomers respectively.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóRoofdeck
    • TermékcsaládPanels
    • TermékcsoportRoof
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-06-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliizocianurát PIR
    • Másodlagos anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető
    • UNSPSC névRoofing materials
    • UNSPSC kód301515
    • Uniclass 2015 kódSs_30_12_20
    • Uniclass 2015 leírásDeck systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód03 51 00
    • CSI MasterFormat 2014 névCast Roof Decks
    • OmniClass szám23-13 35 23 13
    • OmniClass névStructural Roof Decks
    • CSI UniFormat II kódB1020
    • CSI Uniformat II névRoof Construction