Termékek közzététele
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm
    Acquabella
    Archivált

    BASE SLATE Shower Tray 1400x900mm

    Bespoke shower trays. Quality and unique design adapted to all spaces. The BASE shower tray was born created with the ” made-to-measure” indentity and this feature continues being part of us. Create your perfect space which will awaken your senses and give your bathroom an incomparable finish.
    Specifikáció
    • Antislip class 3, resistant to thermical shock, Impact resistant, high definition textures, easy to cut.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBASE_SLATE_Shower_Tray_1400x900mm
    • TermékcsaládBase
    • TermékcsoportShower Trays
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-04-10
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1400
    • Szélesség (mm)900
    • Mélység (mm)26
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPoliuretán
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)51
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Shower trays
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 leírásShower trays
    • OmniClass szám23-31 15 11
    • OmniClass névBath Shower Units