Termékek közzététele
Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Heat recovery ventilation DX System - DXR Unit

Flat heat recovery with demand control for ceiling installation Top efficient heat recovery unit with a top model size Designed for ceiling installation within the heated space, the DXR provides a truly elegant solution for multi-apartments buildings, where available space for systems is often limited, particularly in renovation projects. Its very low thickness (26 cm) and its reduced width (65 cm) allow easy installation in ceiling spaces (for example in a corridor false ceiling). The DXR unit is compatible with two demand control strategies used in the DX system « Premium » and « Excellence ».
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDXR
  • TermékcsaládHeat recovery ventilation
  • TermékcsoportDXR
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-06-21
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)260
  • Szélesség (mm)650
  • Mélység (mm)1160
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagHorganyozott acél
  • Tervezés helyeFranciaország
  • Gyártás helyeFranciaország
  • Nettó tömeg (kg)40
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Hővisszanyerés
  • IFC besorolásVentillátor
  • UNSPSC névFans
  • UNSPSC kód40101604
  • Uniclass 2015 kódPr_65_67_29
  • Uniclass 2015 leírásFans
  • CSI MasterFormat 2014 kód23 82 23
  • CSI MasterFormat 2014 névUnit Ventilators
  • OmniClass szám23-33 31 19
  • OmniClass névFans
  • CSI UniFormat II kódD30
  • CSI Uniformat II névHVAC