Termékek közzététele
Morning Star MS Solar Thermal Collector
AET Solar

Morning Star MS Solar Thermal Collector

MorningStar Series “Flat Plate” Solar Thermal Collectors, manufactured in the United States by Alternate Energy Technologies (AET); are designed to meet the needs of any system from 30 to 50,000 gallons for use in hot water, space heating, air conditioning, and industrial process heating systems.

Specifikáció
  • Frame & Battens Anodized 6063-T6 Aluminum, I Beam Style Frame

    Absorber 100% Copper, Forge Welded, Crystal Clear Selective Coating by Thermafin

    Header Size 1" Nominal Copper (1.125 OD) with 3/8" Nominal Risers (0.50" OD)

    Glazing Low Iron, Tempered, "High-T"

    Gaskets/Grommets EPDM UV durable U channel gasket. Extruded silicone grommet 1-1/8" bore

    Insulation Polyisocyanurate closed cell insulation. Foid faced, rigid board.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMS_Collector_Series
  • TermékcsaládSolar Hot Water Heater
  • TermékcsoportThermal Collector
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-10-03
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaHVAC - Naphőrendszerek
  • OmniClass szám23-33 53 15
  • OmniClass névSolar Water Heating Collector Units